VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 4,9 mm

122760 4,9

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 4,9 mm
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 4,9 mm

Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Konvexe Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122765 bestellen. Form HE: mit Nr. 122760 + 129100HE bestellen. NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlene Nachfolgeprodukte sind Nr. 122715 und 122725. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 6xD - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: DIN 6537 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 44 mm - Gesamtlänge L ges: 82 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,15 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
115,000x13,000x10,000 mm
Gewicht
0,024 kg
Dicke
10,000
Länge
115,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 4,9 mm
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 4,9 mm