VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 17,5 mm

123110 17,5

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 17,5 mm
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 17,5 mm

Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Besonders hohe Fluchtungsgenauigkeit durch 4 Führungsfasen, die den Bohrer auch bei extremen Tiefen stabilisieren! Gerade Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen. - Vorteil: Hohe Prozesssicherheit und Oberflächengüte der Bohrung. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 123115 bestellen. Form HE: mit Nr. 123110 + 129100 HE bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 10xD - Spitzenwinkel: 135 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: Werksnorm - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 210 mm - Gesamtlänge L ges: 262 mm - Schaft-⌀: 18 mm - Vorschub f in INOX < 900 N/mm 2: 0,25 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
269,000x22,000x24,000 mm
Gewicht
0,531 kg
Dicke
24,000
Länge
269,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 17,5 mm
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 17,5 mm