VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ p6: 11,8 mm

122606 11,8

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ p6: 11,8 mm
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ p6: 11,8 mm

Ausführung: Spiralgenutet, mit 6 Führungsfasen und internen Kühlkanälen. Hochleistungs-Pilotbohrer der neuen Generation im HPC-Bereich. Mit 140°-Spitzenwinkel und spezieller Schneiden- Toleranzp6 zur optimalen Erzeugung einer Pilotbohrung. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Pilotbohrung. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Eine Pilotbohrung wird für Tieflochbohrungen ab 16xD empfohlen und ist für Tieflochbohrungen von 20xD bis 30xD zwingend erforderlich. Das Setzen einer Pilotbohrung erhöht die Prozesssicherheit. Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122608 bestellen. Form HE: mit Nr. 122606 + 129100HE bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 6xD - Typ: W - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Norm: DIN 6537 - Toleranz Nenn-⌀: p6 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: p6 - Spannutenlänge: 71 mm - Gesamtlänge L ges: 118 mm - Schaft-⌀: 12 mm - Vorschub f in Alu kurzspanend: 0,44 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
124,000x15,000x15,000 mm
Gewicht
0,132 kg
Dicke
15,000
Länge
124,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ p6: 11,8 mm
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ p6: 11,8 mm