VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ h7: 18,8 mm

122808 18,8

VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ h7: 18,8 mm
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ h7: 18,8 mm

Ausführung: DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation mit geringem Reibungskoeffizienten bewirkt eine hervorragende Spanabfuhr. Für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium-Werkstoffen. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch 6 Führungsfasen. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122809 bestellen. Form HE: mit Nr. 122808 + 129100HE bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 8xD - Typ: W - Spitzenwinkel: 135 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Norm: Werksnorm - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 190 mm - Gesamtlänge L ges: 243 mm - Schaft-⌀: 20 mm - Vorschub f in Alu kurzspanend: 0,7 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
245,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,661 kg
Dicke
25,000
Länge
245,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ h7: 18,8 mm
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ h7: 18,8 mm