VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ p6: 8 mm

122738 8

VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ p6: 8 mm
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ p6: 8 mm

Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch 4 Führungsfasen. Hervorragende Spanabfuhr durch 4 interne Kühlkanäle ab ⌀ 3,8 mm. Bis ⌀ 3,7 mm mit 2 internen Kühlkanälen. Mit 140°-Spitzenwinkel und spezieller Schneiden-Toleranz p6 zur optimalen Erzeugung einer Pilotbohrung. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Eine Pilotbohrung wird für Tieflochbohrungen ab 12xD empfohlen und ist für Tieflochbohrungen von 20xD bis 30xD zwingend erforderlich. Das Setzen einer Pilotbohrung erhöht immer die Prozesssicherheit. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 6xD - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: DIN 6537 - Toleranz Nenn-⌀: p6 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: p6 - Spannutenlänge: 53 mm - Gesamtlänge L ges: 91 mm - Schaft-⌀: 8 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,21 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ p6: 8 mm
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ p6: 8 mm