VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ m6: 9/32 mm bzw. Zoll

123214 9/32

VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ m6: 9/32 mm bzw. Zoll
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ m6: 9/32 mm bzw. Zoll

Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch 4 Führungsfasen. Hervorragende Spanabfuhr durch 4 interne Kühlkanäle ab ⌀ 3,8 mm. Bis ⌀ 3,7 mm mit 2 internen Kühlkanälen. Gerade Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Zum prozesssicheren Einsatz der Bohrer 12xD ist eine vorherige Zentrierung mit Nr. 121068 - 121130 erforderlich. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 12xD - Spitzenwinkel: 135 Grad - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: Werksnorm - Toleranz Nenn-⌀: m6 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: m6 - Spannutenlänge: 108 mm - Gesamtlänge L ges: 146 mm - Schaft-⌀: 8 mm - Vorschub f in INOX > 900 N/mm 2: 0,12 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ m6: 9/32 mm bzw. Zoll
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ m6: 9/32 mm bzw. Zoll