VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 4,2 mm

123102 4,2

VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 4,2 mm
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 4,2 mm

Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Besonders hohe Fluchtungsgenauigkeit durch 4 Führungsfasen, die den Bohrer auch bei extremen Tiefen stabilisieren! Konvexe Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen. - Vorteil: Hohe Prozesssicherheit und Oberflächengüte der Bohrung. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlene Nachfolgeprodukte sind Nr. 123026 und 123036. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 8xD - Spitzenwinkel: 135 Grad - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: Werksnorm - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 43 mm - Gesamtlänge L ges: 81 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,1 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
1,000x1,000x1,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
1,000
Länge
1,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 4,2 mm
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 4,2 mm