VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 17 mm

122445 17

VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 17 mm
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 17 mm

Ausführung: Starker Kern und Spezialausspitzung - dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Konvexe Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 122416. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 4xD - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Innenkühlung: nein - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: DIN 6537 K - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 73 mm - Gesamtlänge L ges: 123 mm - Schaft-⌀: 18 mm - Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,35 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
1,000x1,000x1,000 mm
Gewicht
0,322 kg
Dicke
1,000
Länge
1,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 17 mm
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ h7: 17 mm