VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ h7: 3,1 mm

122809 3,1

VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ h7: 3,1 mm
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ h7: 3,1 mm

Ausführung: DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation mit geringem Reibungskoeffizienten bewirkt eine hervorragende Spanabfuhr. Für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium-Werkstoffen. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch 6 Führungsfasen. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 8xD - Typ: W - Spitzenwinkel: 135 Grad - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Norm: Werksnorm - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 34 mm - Gesamtlänge L ges: 72 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Vorschub f in Alu kurzspanend: 0,35 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ h7: 3,1 mm
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ h7: 3,1 mm