VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 5,2 mm

122670 5,2

VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 5,2 mm
VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 5,2 mm

Ausführung: Besonders stabil durch verstärkte Kerndicke, Spezialprofil. Ausspitzung spezial. Hohe Rundlaufgenauigkeit und Standzeiten. Hohe Bohrungsqualität. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122675 bestellen. Form HE: mit Nr. 122670 + 129100HE bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 6xD - Typ: FS - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Norm: DIN 6537 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: h7 - Spannutenlänge: 44 mm - Gesamtlänge L ges: 82 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Vorschub f in Titan > 850 N/mm 2: 0,08 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
115,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,024 kg
Dicke
12,000
Länge
115,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 5,2 mm
VHM-HPC-Bohrer Typ FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ h7: 5,2 mm