VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4 mm

203095 4

VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4 mm
VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4 mm

Ausführung: Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser zum universellen Einsatz. Verstärkter Kern. Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten. Spanteiler für kontrollierten Spanbruch. - Hinweis: ae max = 0,1xD für die TPC-Bearbeitung. hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,1xD - Toleranz Nenn-⌀: f8 - Zähnezahl Z: 5 - Spiralwinkel: 40 Grad - Zustellrichtung: horizontal und schräg - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Wuchtgüte mit Schaft: G 2,5 mit HB - Zähnezahl Z: 5 - Schneidenlänge L s: 16 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 23 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 3,9 mm - Gesamtlänge L ges: 62 mm - Schaft-⌀: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
80,000x13,000x13,000 mm
Gewicht
0,023 kg
Dicke
13,000
Länge
80,000
Statistische Warennummer
82077037
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4 mm
VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4 mm