VHM-Fräser MTC, DLC, ⌀ DC: 6 mm

202270 6

VHM-Fräser MTC, DLC, ⌀ DC: 6 mm
VHM-Fräser MTC, DLC, ⌀ DC: 6 mm

Ausführung: Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation. Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen. Baulängen ähnlich DIN 6527 lang. - Verwendung: Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: W - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,5xD bei Besäumen - Toleranz Nenn-⌀: h6 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Wuchtgüte mit Schaft: G 2,5 mit HA - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 13 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 19 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 5,7 mm - Gesamtlänge L ges: 57 mm - Schaft-⌀: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
78,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,023 kg
Dicke
12,000
Länge
78,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Fräser MTC, DLC, ⌀ DC: 6 mm
VHM-Fräser MTC, DLC, ⌀ DC: 6 mm