VHM-Fräser HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 10M mm

203014 10M

VHM-Fräser HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 10M mm
VHM-Fräser HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 10M mm

Ausführung: Spezielle TiSi-Beschichtung. - Hinweis: NEUE GENERATION VERFÜGBAR! Empfohlene Nachfolgeprodukte sind Nr. 203015 bzw. 203021. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Toleranz Nenn-⌀: f8 - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 35 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 30 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 38 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 9,7 mm - Gesamtlänge L ges: 80 mm - Schaft-⌀: 10 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
98,000x18,000x18,000 mm
Gewicht
0,082 kg
Dicke
18,000
Länge
98,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Fräser HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 10M mm
VHM-Fräser HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 10M mm