VHM-Fräser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12 mm

202170 12

VHM-Fräser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12 mm
VHM-Fräser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12 mm

Ausführung: Mit exzentrischem Hinterschliff. Baumaße ähnlich DIN 6527. Toleranz: Größe Nenn-⌀ DC = e8. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: N - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,5xD bei Besäumen - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 16 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 26 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 11,7 mm - Gesamtlänge L ges: 73 mm - Schaft-⌀: 12 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
100,000x23,000x23,000 mm
Gewicht
0,115 kg
Dicke
23,000
Länge
100,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Fräser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12 mm
VHM-Fräser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12 mm