VHM-Fräser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10 mm

203440 10

VHM-Fräser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10 mm
VHM-Fräser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10 mm

Ausführung: Durch mindestens 6 Zähne hohe Stabilität und extrem hohe Laufruhe. Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel. - Verwendung: Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: N - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,1xD bei Besäumen - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 6 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zustellrichtung: horizontal - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Zähnezahl Z: 6 - Schneidenlänge L s: 22 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 32 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 9,8 mm - Gesamtlänge L ges: 72 mm - Schaft-⌀: 10 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
88,000x18,000x18,000 mm
Gewicht
0,078 kg
Dicke
18,000
Länge
88,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Fräser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10 mm
VHM-Fräser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10 mm