VHM-Fräser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 9 mm
202280 9
Ausführung: Mit exzentrischem Hinterschliff. Baulängen ähnlich DIN 6527 lang. Toleranz: Größe Nenn-⌀ DC = e8. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: N - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,5xD bei Besäumen - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 19 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 32 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 8,8 mm - Gesamtlänge L ges: 72 mm - Schaft-⌀: 10 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 96,000x18,000x18,000 mm
- Gewicht
- 0,071 kg
- Dicke
- 18,000
- Länge
- 96,000
- Statistische Warennummer
- 82077031
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an