VHM-Fräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 5 mm
202277 5
Ausführung: Baumaße ähnlich DIN 6527. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: N - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,3xD bei Besäumen - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 13 mm - Gesamtlänge L ges: 57 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Schaftform: HB - Eckenfasenbreite bei 45°: 0,2 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 70,000x12,000x12,000 mm
- Gewicht
- 0,023 kg
- Dicke
- 12,000
- Länge
- 70,000
- Statistische Warennummer
- 82077031
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an