VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6 mm

203610 6

VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6 mm
VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6 mm

Ausführung: Durch mindestens 6 Zähne hohe Stabilität und extrem hohe Laufruhe. Exzentrischer Hinterschliff. - Verwendung: Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,05xD bei Besäumen - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: h10 - Zähnezahl Z: 6 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zustellrichtung: horizontal - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Zähnezahl Z: 6 - Schneidenlänge L s: 18 mm - Gesamtlänge L ges: 62 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Eckenfasenbreite bei 45°: 0,1 mm - Vorschub f z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm 2: 0,054 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
85,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,025 kg
Dicke
12,000
Länge
85,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6 mm
VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6 mm