VHM-Fräser, DLC, ⌀ e8 DC: 16 mm

201735 16

VHM-Fräser, DLC, ⌀ e8 DC: 16 mm
VHM-Fräser, DLC, ⌀ e8 DC: 16 mm

Ausführung: Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation. Spezielle Geometrie für Alu- und Kunststoffbearbeitung. - Verwendung: Doppelt wirkender Spanwinkel, speziell für die Alu-Bearbeitung. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: W - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,25xD bei Besäumen - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 20 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 36 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 44 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 15,8 mm - Gesamtlänge L ges: 92 mm - Schaft-⌀: 16 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
129,000x23,000x20,000 mm
Gewicht
0,21 kg
Dicke
20,000
Länge
129,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Fräser, DLC, ⌀ e8 DC: 16 mm
VHM-Fräser, DLC, ⌀ e8 DC: 16 mm