VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,5 mm

202275 8,5

VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,5 mm
VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,5 mm

Ausführung: Baumaße ähnlich DIN 6527. Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: N - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,3xD bei Besäumen - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 19 mm - Gesamtlänge L ges: 72 mm - Schaft-⌀: 10 mm - Eckenfasenbreite bei 45°: 0,3 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm 2: 0,05 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
95,000x17,000x17,000 mm
Gewicht
0,073 kg
Dicke
17,000
Länge
95,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,5 mm
VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,5 mm