VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75 mm

202293 5,75

VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75 mm
VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75 mm

Ausführung: Baumaße ähnlich DIN 6527. Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss. - Hinweis: Nachfolgeprodukt für Nr. 202320. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: N - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,5xD bei Besäumen - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HB mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 13 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 21 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 5,55 mm - Gesamtlänge L ges: 57 mm - Schaft-⌀: 6 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
70,000x13,000x13,000 mm
Gewicht
0,024 kg
Dicke
13,000
Länge
70,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75 mm
VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75 mm