VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,8 mm

202292 1,8

VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,8 mm
VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,8 mm

Ausführung: Baumaße ähnlich DIN 6527. Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 6527 - Typ: N - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: 0,5xD bei Besäumen - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: e8 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 45 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 5 mm - Gesamtlänge L ges: 50 mm - Schaft-⌀: 3 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm 2: 0,005 mm - Vorschub f z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm 2: 0,006 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
70,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,009 kg
Dicke
12,000
Länge
70,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,8 mm
VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,8 mm