VHM-Entgrater 30°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8 mm

208152 8

VHM-Entgrater 30°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8 mm
VHM-Entgrater 30°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8 mm

Ausführung: Toleranz: Maß S = ±0,1 mm. Mit speziellem Drallwinkel, weichschneidend. - Verwendung: Zum Anfasen und Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten hervorragend geeignet. - Schneidstoff: VHM - Norm: Werksnorm - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: h6 - Zustellrichtung: horizontal und schräg - Kegelsenkerspitzenwinkel: 30 Grad - Zähnezahl Z: 4 - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Zähnezahl Z: 4 - Maß S: 14,9 mm - Gesamtlänge L ges: 63 mm - Schaft-⌀: 8 mm - Vorschub f z in Stahl < 900 N/mm 2: 0,04 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
82,000x13,000x13,000 mm
Gewicht
0,041 kg
Dicke
13,000
Länge
82,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Entgrater 30°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8 mm
VHM-Entgrater 30°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8 mm