VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ m7: 10,3 mm

122506 10,3

VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ m7: 10,3 mm
VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ m7: 10,3 mm

Ausführung: Spezieller Anschliff zur Herstellung von Bohrungen mit 180°-Bohrungsgrund. Geringe Radialkräfte auch beim Anbohren von geneigten Flächen bis 45°. Spannutengeometrie für optimale Späneabfuhr. Mit 4 Führungsfasen zur Stabilisierung des Bohrers in der Bohrung. - Vorteil: Der 180°-Spitzenwinkel ermöglicht Bohren und Flachsenken in einem Arbeitsgang. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. Zwingend erforderlich zum prozesssicheren Einsatz der VHM-Bohrer 180° ist:beim Anbohren auf ebenen Flächen das Setzen einer Pilotbohrung 1xD mit Pilotbohrer Nr. 122736.beim Anbohren von geneigten Flächen bis 15°: Vorschub f auf 50 %, bis 30°: Vorschub f auf 40 % und bis max. 45°: Vorschub f auf 25 % der angegebenen Werte reduzieren. Nach dem Anbohren kann normaler Vorschubwert eingesetzt werden. - Hinweis: Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122506 + 129100HB bestellen. Form HE: mit Nr. 122506 + 129100HE bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 3xD - Spitzenwinkel: 180 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Bohrverwendung: bedingt Querbohren - Bohrverwendung: ballig bedingt - Norm: Werksnorm - Toleranz Nenn-⌀: m7 - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz Nenn-⌀: m7 - Spannutenlänge: 53 mm - Gesamtlänge L ges: 100 mm - Schaft-⌀: 12 mm - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,15 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,019 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ m7: 10,3 mm
VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ m7: 10,3 mm