VHM-Bohr-Reibahle zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀: 9,48 mm

122795 9,48

VHM-Bohr-Reibahle zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀: 9,48 mm
VHM-Bohr-Reibahle zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀: 9,48 mm

Ausführung: Bohren und Reiben in einem Arbeitsgang. Höchste Rundlaufgenauigkeit. Mit 4 Reibschneiden für optimale Maßhaltigkeit und Oberflächengüte wie beim Reiben. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Hinweis: Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. Form HB: mit Nr. 122795 + 129100HB bestellen. Form HE: mit Nr. 122795 + 129100HE bestellen. - Schneidstoff: VHM - Bohrtiefe bis: 5xD - Spitzenwinkel: 140 Grad - Schaft: DIN 6535 HA mit h6 - Innenkühlung: ja, mit 25 bar - Toleranz: ±0,003 - Norm: Werksnorm - Anzahl Schneiden Z: 2 - Toleranz: ±0,003 - Spannutenlänge: 61 mm - Gesamtlänge L ges: 103 mm - Schaft-⌀: 10 mm - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,23 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,083 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VHM-Bohr-Reibahle zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀: 9,48 mm
VHM-Bohr-Reibahle zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀: 9,48 mm