VA-Kreissägeblatt grob, ⌀xStärke: 250X2 mm

177540 250X2

VA-Kreissägeblatt grob, ⌀xStärke: 250X2 mm
VA-Kreissägeblatt grob, ⌀xStärke: 250X2 mm

Ausführung: Präzisions-Verzahnung und feinstgeschliffene Seitenflächen. Spanwinkel speziell für rostbeständige Stähle. Nitrierte Oberfläche: harter, dauerhafter Schutz gegen Materialaufschweißung. - Verwendung: Zahnteilung t: (Zahnform)3 mm (BW) - Für dünne Rohre, Profile, Bleche mit 1 - 2 mm Wandstärke.4 mm (BW) - Für Rohre, Profile, Bleche mit 1,5 - 4 mm Wandstärke.6 mm (HZ) - Für Rohre, Profile und Vollmaterial über 4 mm Wandstärke bzw. Querschnitte bis maximal 50 mm.8 mm (HZ) - Für Vollmaterial über 50 mm. - Passend für: EISELE- und TRENNJAEGER-Kaltkreissägen. - Hinweis: Für optimale Leistung und Standzeit: Kühlschmier-Konzentrat Nr.084260 verwenden.Die nach DIN 1840 zulässigen Abweichungen von Rundlauf und Seitenschlag werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis zu 50 %. - Schneidstoff: HSS E - Stärke: 2 mm - Bohrungs-⌀: 40 mm - Zähnezahl Z: 128 - Teilung t: 6 mm - Mitnehmerlöcher Anzahl/⌀/Teilkreis: 2/9/55 und 4/12/64 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
276,000x274,000x17,000 mm
Gewicht
0,701 kg
Dicke
17,000
Länge
276,000
Statistische Warennummer
82023100
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
RE-BO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
VA-Kreissägeblatt grob, ⌀xStärke: 250X2 mm
VA-Kreissägeblatt grob, ⌀xStärke: 250X2 mm