Tieflochbohrer HSS-E, unbeschichtet, ⌀ h8: 10,2 mm

116061 10,2

Tieflochbohrer HSS-E, unbeschichtet, ⌀ h8: 10,2 mm
Tieflochbohrer HSS-E, unbeschichtet, ⌀ h8: 10,2 mm

Ausführung: Erheblich verstärkter Kern ohne Kernanstieg. Präziser Spitzenanschliff. Mit speziell ausgeformten Nuten. Vorteilhaft bei tiefen Bohrungen bis 10xD und Werkstoffen mit kritischer Spanbildung. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: HSS E - Typ: FS - Spiralwinkel: 38 Grad - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 340 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 130 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 121 mm - Gesamtlänge L ges: 184 mm - Schaft-⌀: 10,2 mm - Vorschub f in Stahl < 500 N/mm 2: 0,2 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
187,000x15,000x15,000 mm
Gewicht
0,084 kg
Dicke
15,000
Länge
187,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Tieflochbohrer HSS-E, unbeschichtet, ⌀ h8: 10,2 mm
Tieflochbohrer HSS-E, unbeschichtet, ⌀ h8: 10,2 mm