Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114150 mit Kassette, Typ: 1-10

115120 1-10

Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114150 mit Kassette, Typ: 1-10
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114150 mit Kassette, Typ: 1-10
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114150 mit Kassette, Typ: 1-10
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114150 mit Kassette, Typ: 1-10

Ausführung: Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338. - Schneidstoff: HSS - Norm: DIN 338 - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 118 Grad - Bohrerbereich: 1 - 10 mm - Anzahl Bohrer: 19 - Bohrer jeweils steigend: 0,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
171,000x114,000x43,000 mm
Gewicht
0,543 kg
Dicke
43,000
Länge
171,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114150 mit Kassette, Typ: 1-10
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114150 mit Kassette, Typ: 1-10
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114150 mit Kassette, Typ: 1-10
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114150 mit Kassette, Typ: 1-10