Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ h8: 5,1 mm

114000 5,1

Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ h8: 5,1 mm
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ h8: 5,1 mm

Ausführung: Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg. Baumaße nach DIN 338. Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. mit Handbohrmaschinen). Preisgünstige Ausführung. - Schneidstoff: HSS - Typ: N - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 118 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 52 mm - Gesamtlänge L ges: 86 mm - Schaft-⌀: 5,1 mm - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,05 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
85,000x4,000x4,000 mm
Gewicht
0,009 kg
Dicke
4,000
Länge
85,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ h8: 5,1 mm
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ h8: 5,1 mm