Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ h8: 11,5 mm

114000 11,5

Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ h8: 11,5 mm
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ h8: 11,5 mm

Ausführung: Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg. Baumaße nach DIN 338. Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. mit Handbohrmaschinen). Preisgünstige Ausführung. - Schneidstoff: HSS - Typ: N - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 118 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 94 mm - Gesamtlänge L ges: 142 mm - Schaft-⌀: 11,5 mm - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,1 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
142,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,066 kg
Dicke
12,000
Länge
142,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ h8: 11,5 mm
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ h8: 11,5 mm