Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 28,5 mm

116340 28,5

Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 28,5 mm
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 28,5 mm

Ausführung: Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung und verbesserte Spanabfuhr. Hochleistungs-Spiralbohrer in Spitzenqualität. Schneidenteil ≤ ⌀ 26,5 mm aus dem Vollen geschliffen, > ⌀ 26,5 mm gefräst. Dadurch hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präziser Spitzenanschliff bis ⌀ 40 mm. Mit Ausspitzung Form A. - Schneidstoff: HSS - Typ: N - Spiralwinkel: 20-30 Grad - Schaft: Morsekegel - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 345 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 118 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 175 mm - Gesamtlänge L ges: 296 mm - Morsekegel MK Größe: 3 - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,25 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
300,000x35,000x35,000 mm
Gewicht
0,812 kg
Dicke
35,000
Länge
300,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 28,5 mm
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 28,5 mm