Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 11,5 mm bzw. Zoll

114150 11,5

Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 11,5 mm bzw. Zoll
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 11,5 mm bzw. Zoll

Ausführung: Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisem Spitzenanschliff. Ab ⌀ 2,4 mm vaporisiert. Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm. - Hinweis: Gr. 16 - 20: Bohrer mit Schaft-⌀ 16 mm. - Schneidstoff: HSS - Typ: N - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 338 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 118 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 94 mm - Gesamtlänge L ges: 142 mm - Schaft-⌀: 11,5 mm - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,1 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
135,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,08 kg
Dicke
12,000
Länge
135,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 11,5 mm bzw. Zoll
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ h8: 11,5 mm bzw. Zoll