Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ h8: 1 mm

114360 1

Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ h8: 1 mm
Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ h8: 1 mm

Ausführung: Normale Kernstärke ohne Kernanstieg. Präziser Spitzenanschliff. Profilgeschliffen: Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, Bohrer für die Serienfertigung. Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm. - Schneidstoff: HSS - Typ: N - Spiralwinkel: 35-40 Grad - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 338 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 118 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 12 mm - Gesamtlänge L ges: 34 mm - Schaft-⌀: 1 mm - Vorschub f in Stahl < 500 N/mm 2: 0,05 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
66,000x2,000x14,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
14,000
Länge
66,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ h8: 1 mm
Spiralbohrer HSS N, TiN, ⌀ h8: 1 mm