Spiralbohrer HSS-E VA, unbeschichtet, ⌀ h8: 28 mm

116360 28

Spiralbohrer HSS-E VA, unbeschichtet, ⌀ h8: 28 mm
Spiralbohrer HSS-E VA, unbeschichtet, ⌀ h8: 28 mm

Ausführung: Mit verstärktem Kern. Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung und verbesserte Spanabfuhr. Mit Ausspitzung Form C. - Schneidstoff: HSS E - Typ: INOX - Spiralwinkel: 35-40 Grad - Schaft: Morsekegel - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 345 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 135 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 170 mm - Gesamtlänge L ges: 291 mm - Morsekegel MK Größe: 3 - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,25 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
297,000x37,000x37,000 mm
Gewicht
0,824 kg
Dicke
37,000
Länge
297,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer HSS-E VA, unbeschichtet, ⌀ h8: 28 mm
Spiralbohrer HSS-E VA, unbeschichtet, ⌀ h8: 28 mm