Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ h8: 6,6 mm

114610 6,6

Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ h8: 6,6 mm
Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ h8: 6,6 mm

Ausführung: Hochleistungs-HPC-Spiralbohrer für höherlegierte und höherfeste Werkstoffe. Besonders stabil durch verstärkten Kern und ein parabolisches Spannutenprofil. Ausspitzung mit Spanwinkelkorrektur. Präziser Rundlauf für exakte Bohrungen. Mit Ausspitzung Form S. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: HSS E PM - Spiralwinkel: 38 Grad - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: DIN 338 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 130 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 63 mm - Gesamtlänge L ges: 101 mm - Schaft-⌀: 6,6 mm - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,08 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
100,000x7,000x7,000 mm
Gewicht
0,019 kg
Dicke
7,000
Länge
100,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ h8: 6,6 mm
Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ h8: 6,6 mm