Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ h8: 1,3 mm

114610 1,3

Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ h8: 1,3 mm
Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ h8: 1,3 mm

Ausführung: Hochleistungs-HPC-Spiralbohrer für höherlegierte und höherfeste Werkstoffe. Besonders stabil durch verstärkten Kern und ein parabolisches Spannutenprofil. Ausspitzung mit Spanwinkelkorrektur. Präziser Rundlauf für exakte Bohrungen. Mit Ausspitzung Form S. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: HSS E PM - Spiralwinkel: 38 Grad - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Zerspanungsstrategie: HPC - Norm: DIN 338 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 130 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 16 mm - Gesamtlänge L ges: 38 mm - Schaft-⌀: 1,3 mm - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,03 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
50,000x2,000x2,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
2,000
Länge
50,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ h8: 1,3 mm
Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ h8: 1,3 mm