Spiralbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ h8: 1,2 mm

114450 1,2

Spiralbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ h8: 1,2 mm
Spiralbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ h8: 1,2 mm

Ausführung: Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung. Verstärkter Kern. Blanke Flachnut-Spiralen, ab 3 mm Fasen nitriert. Mit Ausspitzung Form C bis Größe 3,9 mm. Mit Ausspitzung Form S ab Größe 4 mm. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: HSS E - Typ: FS - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 338 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 130 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 16 mm - Gesamtlänge L ges: 38 mm - Schaft-⌀: 1,2 mm - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,03 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
40,000x1,000x1,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
1,000
Länge
40,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ h8: 1,2 mm
Spiralbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ h8: 1,2 mm