Spiralbohrer HSS-E, unbeschichtet, ⌀ h8: 5,8 mm

114405 5,8

Spiralbohrer HSS-E, unbeschichtet, ⌀ h8: 5,8 mm
Spiralbohrer HSS-E, unbeschichtet, ⌀ h8: 5,8 mm

Ausführung: Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung. Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: HSS E - Typ: N - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 338 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 135 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 57 mm - Gesamtlänge L ges: 93 mm - Schaft-⌀: 5,8 mm - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,05 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
93,000x8,000x7,000 mm
Gewicht
0,014 kg
Dicke
7,000
Länge
93,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer HSS-E, unbeschichtet, ⌀ h8: 5,8 mm
Spiralbohrer HSS-E, unbeschichtet, ⌀ h8: 5,8 mm