Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ h8: 6,9 mm

114580 6,9

Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ h8: 6,9 mm
Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ h8: 6,9 mm

Ausführung: Hochleistungsbohrer für hervorragende Leistung. Präzise Bohrungen durch optimierte Kreuzausspitzung und 4-Flächenanschliff. Über das spezielle Spannutenprofil wird eine deutliche Reduzierung der Schnittkräfte erreicht. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: HSS E - Spiralwinkel: 35 Grad - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 338 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 118 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 69 mm - Gesamtlänge L ges: 109 mm - Schaft-⌀: 6,9 mm - Vorschub f in INOX > 900 N/mm 2: 0,05 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
110,000x7,000x7,000 mm
Gewicht
0,023 kg
Dicke
7,000
Länge
110,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ h8: 6,9 mm
Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ h8: 6,9 mm