Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ h8: 1,6 mm

114580 1,6

Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ h8: 1,6 mm
Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ h8: 1,6 mm

Ausführung: Hochleistungsbohrer für hervorragende Leistung. Präzise Bohrungen durch optimierte Kreuzausspitzung und 4-Flächenanschliff. Über das spezielle Spannutenprofil wird eine deutliche Reduzierung der Schnittkräfte erreicht. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: HSS E - Spiralwinkel: 35 Grad - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 338 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 118 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 20 mm - Gesamtlänge L ges: 43 mm - Schaft-⌀: 1,6 mm - Vorschub f in INOX > 900 N/mm 2: 0,02 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
45,000x2,000x2,000 mm
Gewicht
0,001 kg
Dicke
2,000
Länge
45,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ h8: 1,6 mm
Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ h8: 1,6 mm