Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ h8: 12 mm

114550 12

Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ h8: 12 mm
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ h8: 12 mm

Ausführung: Für extrem hohe Wärmebeständigkeit, sehr robust durch stabilen Kern. Mit Ausspitzung Form C. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Spiralwinkel: 35 Grad - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 338 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 135 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 101 mm - Gesamtlänge L ges: 151 mm - Schaft-⌀: 12 mm - Vorschub f in INOX > 900 N/mm 2: 0,13 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
152,000x12,000x12,000 mm
Gewicht
0,101 kg
Dicke
12,000
Länge
152,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ h8: 12 mm
Spiralbohrer HSS-Co8, TiAlN, ⌀ h8: 12 mm