Spiralbohrer überlang HSS-E FS, TiAlN, ⌀ h8xGesamtlänge: 9,5X320 mm

116280 9,5X320

Spiralbohrer überlang HSS-E FS, TiAlN, ⌀ h8xGesamtlänge: 9,5X320 mm
Spiralbohrer überlang HSS-E FS, TiAlN, ⌀ h8xGesamtlänge: 9,5X320 mm

Ausführung: Mit Ausspitzung Form C. - Vorteil: Besonders geeignet zum Bohren unter erschwerten Bedingungen, z. B. bei mangelhafter Kühlung der Schneiden, bedingt durch schlechte Spanabfuhr. - Empfehlung: Maximale Bohrtiefe: Spannutenlänge (siehe Tabelle) abzüglich 1,5xNenn-⌀. - Schneidstoff: HSS E - Typ: FS - Spiralwinkel: 38 Grad - Schaft: Zylinderschaft - Innenkühlung: nein - Norm: DIN 1869 - Toleranz Nenn-⌀: h8 - Spitzenwinkel: 135 Grad - Anzahl Schneiden Z: 2 - Spannutenlänge: 220 mm - Gesamtlänge L ges: 320 mm - Schaft-⌀: 9,5 mm - Vorschub f in Stahl < 750 N/mm 2: 0,1 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
325,000x13,000x15,000 mm
Gewicht
0,128 kg
Dicke
15,000
Länge
325,000
Statistische Warennummer
82075060
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Spiralbohrer überlang HSS-E FS, TiAlN, ⌀ h8xGesamtlänge: 9,5X320 mm
Spiralbohrer überlang HSS-E FS, TiAlN, ⌀ h8xGesamtlänge: 9,5X320 mm