Schruppschlichtfräser, unbeschichtet, ⌀ k12 DC: 30 mm

191710 30

Schruppschlichtfräser, unbeschichtet, ⌀ k12 DC: 30 mm
Schruppschlichtfräser, unbeschichtet, ⌀ k12 DC: 30 mm

Ausführung: Hinterschliffenes, feines Kordelprofil. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Norm: DIN 844 B - Fräsprofil: NF - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: k12 - Zähnezahl Z: 5 - Spiralwinkel: 27-30 Grad - Zustellrichtung: horizontal und schräg - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Zähnezahl Z: 5 - Schneidenlänge L s: 45 mm - Gesamtlänge L ges: 121 mm - Schaft-⌀: 25 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm 2: 0,031 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
128,000x35,000x35,000 mm
Gewicht
0,487 kg
Dicke
35,000
Länge
128,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schruppschlichtfräser, unbeschichtet, ⌀ k12 DC: 30 mm
Schruppschlichtfräser, unbeschichtet, ⌀ k12 DC: 30 mm