Schruppfräser mit Innenkühlung, TiAlN, ⌀ k12 DC: 10 mm

192910 10

Schruppfräser mit Innenkühlung, TiAlN, ⌀ k12 DC: 10 mm
Schruppfräser mit Innenkühlung, TiAlN, ⌀ k12 DC: 10 mm

Ausführung: Hinterschliffenes, feines Kordelprofil. Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung. - Vorteil: Das Kühlmittel wird direkt zu den Schneiden geführt. Dadurch ergeben sich hohe Standzeiten und die Späne werden vollständig abgeführt. - Schneidstoff: HSS PM - Norm: DIN 844 - Fräsprofil: HR - Teilung der Fräserschneiden: ungleich - Innenkühlung: ja - Toleranz Nenn-⌀: k12 - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 22 mm - Gesamtlänge L ges: 72 mm - Schaft-⌀: 10 mm - Eckenfasenbreite bei 45°: 0,5 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 1100 N/mm 2: 0,019 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
19,000x9,000x12,000 mm
Gewicht
0,039 kg
Dicke
12,000
Länge
19,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schruppfräser mit Innenkühlung, TiAlN, ⌀ k12 DC: 10 mm
Schruppfräser mit Innenkühlung, TiAlN, ⌀ k12 DC: 10 mm