Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 12/4 mm

192860 12/4

Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 12/4 mm
Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 12/4 mm

Ausführung: Hinterschliffenes, feines Kordelprofil. Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Gr. 6M bis 25M - MID-Fräser: Baumaße nach Werksnorm die zwischen DIN 844 kurz und DIN 844 lang liegen. - Schneidstoff: HSS PM - Norm: DIN 844 - Fräsprofil: HR - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: ±0,12 - Zähnezahl Z: 4 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Zähnezahl Z: 4 - Schneidenlänge L s: 26 mm - Auskraglänge L 4 inkl. Freistellung: 37 mm - Freistellungs-⌀ D 4: 11,5 mm - Gesamtlänge L ges: 83 mm - Schaft-⌀: 12 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
96,000x18,000x17,000 mm
Gewicht
0,077 kg
Dicke
17,000
Länge
96,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 12/4 mm
Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 12/4 mm