Schruppfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ DC: 28 mm

192600 28

Schruppfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ DC: 28 mm
Schruppfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ DC: 28 mm

Ausführung: Mit hinterschliffenem Kordelprofil. Bis Gr. 20 Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. Die breiten Zahnstollen können ohne Profilveränderung nachgeschliffen werden. - Schneidstoff: HSS Co 8 - Norm: DIN 844 B - Fräsprofil: NR - Innenkühlung: nein - Toleranz Nenn-⌀: k12 - Zähnezahl Z: 5 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal und schräg - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Zähnezahl Z: 5 - Schneidenlänge L s: 45 mm - Gesamtlänge L ges: 121 mm - Schaft-⌀: 25 mm - Eckenfasenbreite bei 45°: 0,5 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm 2: 0,031 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
124,000x32,000x34,000 mm
Gewicht
0,449 kg
Dicke
34,000
Länge
124,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schruppfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ DC: 28 mm
Schruppfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ DC: 28 mm