Schruppfräser HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6 mm

192855 6

Schruppfräser HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6 mm
Schruppfräser HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6 mm

Ausführung: Spezielles Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil. Verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles. Stirnschneidengeometrie zum Tauchen. - Verwendung: Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung und Steigerung des Zerspanungsvolumens in rostfreien Stählen. - Schneidstoff: HSS E SPM - Norm: DIN 844 - Fräsprofil: HRF - Innenkühlung: nein - Zerspanungsstrategie: HPC - Toleranz Nenn-⌀: k12 - Zähnezahl Z: 3 - Spiralwinkel: 30 Grad - Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal - Schaft: DIN 1835 B mit h6 - Zähnezahl Z: 3 - Schneidenlänge L s: 13 mm - Gesamtlänge L ges: 57 mm - Schaft-⌀: 6 mm - Eckenfasenbreite bei 45°: 0,3 mm - Vorschub f z für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm 2: 0,008 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
76,000x10,000x9,000 mm
Gewicht
0,013 kg
Dicke
9,000
Länge
76,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schruppfräser HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6 mm
Schruppfräser HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6 mm