Schneideisen HSS, Mx Steigung: 15X1

141050 15X1

Schneideisen HSS, Mx Steigung: 15X1
Schneideisen HSS, Mx Steigung: 15X1

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt. 1 3/4 Gang Anschnitt. - Gewindeart: MF - Flankenwinkel: 60 Grad - Schneidstoff: HSS - Norm: EN 22568 - Toleranzklasse: DIN 13 6g - Steigung: 1 mm - Außen-⌀: 38 mm - Höhe: 10 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
55,000x55,000x25,000 mm
Gewicht
0,059 kg
Dicke
25,000
Länge
55,000
Statistische Warennummer
82074030
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schneideisen HSS, Mx Steigung: 15X1
Schneideisen HSS, Mx Steigung: 15X1