Schneideisen, M: M4

140400 M4

Schneideisen, M: M4
Schneideisen, M: M4

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form. ≥ M3 mit beidseitigem Schälanschnitt für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. 2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert; Spanwinkel ca. 15°. - Gewindeart: M - Flankenwinkel: 60 Grad - Schneidstoff: HSS E - Norm: EN 22568 - Toleranzklasse: DIN 13 6g - Steigung: 0,7 mm - Außen-⌀: 20 mm - Höhe: 5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
45,000x40,000x15,000 mm
Gewicht
0,013 kg
Dicke
15,000
Länge
45,000
Statistische Warennummer
82074030
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schneideisen, M: M4
Schneideisen, M: M4