Scheibenfräser VHM HPC, TiAlN, ⌀xBreite ±0,1xk11: 100X8 mm

185010 100X8

Scheibenfräser VHM HPC, TiAlN, ⌀xBreite ±0,1xk11: 100X8 mm
Scheibenfräser VHM HPC, TiAlN, ⌀xBreite ±0,1xk11: 100X8 mm
Scheibenfräser VHM HPC, TiAlN, ⌀xBreite ±0,1xk11: 100X8 mm
Scheibenfräser VHM HPC, TiAlN, ⌀xBreite ±0,1xk11: 100X8 mm

Ausführung: Präzisions-VHM-Scheibenfräser im HPC-Zerspanungsbereich. Satzfräser: Fräser mit gleichem ⌀ und Zähnezahl können für Zwischenbreiten gekuppelt und auf die gewünschte Breite eingestellt werden. Die Zähne greifen ineinander, da die Fräser keinen erhöhten Bohrungsbund haben. 2-teilige Sätze sind besonders wirtschaftlich. Durch Umsetzen können jeweils beide Seitenschneiden eines Fräsers eingesetzt werden. - Hinweis: Fräser im Satz nicht ohne entsprechend breiten Fräsdornring zusammenspannen, da die Fräser sonst beschädigt werden.Passende Fräsdornringe siehe Gruppe 30.Vollnuten: fz für ae = 0,1xD. - Schneidstoff: VHM - Norm: DIN 885 A - Typ: N - Toleranz Nenn-⌀: ±0,1 - Eingriffsbreite a e bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1xD - Zerspanungsstrategie: HPC - Bohrungs-⌀ H6 d 1: 27 mm - Zähnezahl Z: 18 - Bundstärke b ±0,1: 5 mm - Bund-⌀ d 2 ±1: 60 mm - Zahnhöhe Zh: 20 mm - Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite A/B: 8 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
117,000x110,000x32,000 mm
Gewicht
0,51 kg
Dicke
32,000
Länge
117,000
Statistische Warennummer
82077090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Scheibenfräser VHM HPC, TiAlN, ⌀xBreite ±0,1xk11: 100X8 mm
Scheibenfräser VHM HPC, TiAlN, ⌀xBreite ±0,1xk11: 100X8 mm
Scheibenfräser VHM HPC, TiAlN, ⌀xBreite ±0,1xk11: 100X8 mm
Scheibenfräser VHM HPC, TiAlN, ⌀xBreite ±0,1xk11: 100X8 mm